SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SFC. Luftningsplugg
med tätande förslutning, teknopolymer
Material
- Huv: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
- Gängad del: acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg, halvmatt yta.
Tätningsringar
O-ring i NBR-syntetiskt gummi.
Luftfilter
Polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyester baserad), luftfiltrering 10 μ.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
80°C.
ᅠKännetecken och användning
Huven på SFC. luftningsplugg (Elesa patent) kan ställas i två olika lägen:
- Öppen: luft släpps in och ut ur behållaren under normal användning.
- Stängd: en packningsring mellan locket och den gängade delen garanterar en perfekt tätning mot gas eller vätska som finns i behållaren.
Specialutförande på förfrågan
- Luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyesterbaserad) med luftfiltrering 40 μ.
- Huv i RAL 2004 orange.
Monteringsanvisningar
Komponenterna levereras omonterade.
- Skruva fast den gängade delen med hjälp av en invändig sexkant, åtdragningsmoment 8 Nm (Fig. 1).
- Infoga "tech-foam"-filtret i dess rätta läge.
- Montera locket genom att matcha de två olika räfflade delarna (en bred och en smal) i locket, med motsvarande räfflingar på den gängade delen (Fig. 2).
- Genom att vrida huven medurs några grader erhålls positionen för luftningsläget: markeringen på locket märkt med 1 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 3).
- Genom att vrida huven ytterligare medurs i pilens riktning CLOSE, erhålls positionen för stängt läge: markeringen på huven märkt med 0 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 4).
- För att ändra från stängt läge till luftningsläge, rotera huven moturs i pilens riktning OPEN tills det klickar till.
- Genom att vrida huven ytterligare moturs i pilens riktning OPEN, är det möjligt att demontera huven från den gängade delen, vilket gör det möjligt för operatören att rengöra de två komponenterna eller att ersätta eller rengöra "tech-foam" filtret (fig. 5).
ᅠ