SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PVA. Pneumatikspännare
Stål
Material
C10 förzinkat stål.
Nitar och stift
Förzinkat stål.
Försänkt insexskruv för cylinderstöd
Svartoxiderat stål.
Cylinder stödbussning
Härdat stål.
Roterande stift och låsringar
Härdat och slipat stål (för storlekar ≥200).
Standardutförande
- PVA-AP3: med öppen klämspak och två vikta brickor.
- PVA-APM: med magnetisk cylinder, öppen klämspak och två vikta brickor.
- PVA-EP3: med solid klämspak och hållare för svetsning.
- PVA-EPM: med magnetisk cylinder, solid klämspak och hållare för svetsning.
Maximalt arbetstryck
6 bar.
Max arbetstemperatur
80°C.
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
Principen för funktionen på PVA. pneumatikspännare är densamma som för MVA. manuella spännare.
Utförande PVA-APM och PVA-EPM (med magnetisk cylinder), utrustad med gränslägesbrytare typ PSW. (beställs separat), ger driv-och/eller kontroll impulser medan aktiv.
Användning av smörjningsfilter är nödvändig för att cylindern skall fungera korrekt under en lång tid, en flödesregulator rekommenderas för att garantera en lång livslängd på mekaniska komponenter.