SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PPC. Pneumatikspännare
Pneumatiskt styrd, stål

Material
Svetsbart förzinkat stål.
Kropp
Svartlackerat segjärngjutgods.
Försänkt insexskruv för cylinderstöd
Svartoxiderat stål.
Cylinder stödbussning
Härdat stål.
Roterande stift och låsringar
Härdat och slipat stål.
Maximalt arbetstryck
6 bar.
Max arbetstemperatur
80°C.
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
PPC. pneumatikspännare är konstruerade för enkel demontering. Alla axlar är fixerade med låsringar vilket gör det möjligt att demontera och modifiera spännaren för att uppfylla specifika behov.
Den magnetiska cylindern, utrustad med Gränslägesbrytare typ PSW. (beställs separat), ger driv-och/eller kontroll impulser medan aktiv.
Användning av smörjningsfilter är nödvändig för att cylindern skall fungera korrekt under en lång tid, en flödesregulator rekommenderas för att garantera en lång livslängd på mekaniska komponenter.