SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MOAS. Horisontalspännare
med vikt fäste och anti frigöringsspak, stål eller rostfritt stål
Standardutförande
Med öppen klämspak och två vikta brickor:
- MOAS-ML: kropp och nitar i förzinkat stål.
- MOAS-MLX: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.
Med solid klämspak och hållare för svetsning:
- MOAS-OL: kropp och nitar i förzinkat stål.
- MOAS-OLX: kropp och nitar i rostfritt stål AISI 304.
Stödbussningar
Härdat och slipat stål (för storlekar ≥ 355).
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Tryckskruvar (beställs separat)
Kännetecken och användning
Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning i närvaro av starka vibrationer.
Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.