SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
MOA-SST Horisontalspännare
med vikt fäste, rostfritt stål
Material
AISI 304 rostfritt stål.
Nitar
AISI 304 rostfritt stål.
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Standardutförande
- MOA-MX: med öppen klämspak och två vikta brickor.
- MOA-OX: med solid klämspak och hållare för trycksruv.
Tryckskruvar (beställs separat)
Kännetecken och användning
Alla leder är insmorda med specialfett.
Viktigaste inslaget i MOA. horisontalspännare är den låga profilen. Dessa spännare är utformade för att förhindra att operatörens fingrar kan skadas av spaken under öppning. Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.