TCC-CR-VD Två-vägs rörkopplingar

Visually Detectable teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Rörkoppling

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.

Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Skruvar och muttrar  (medföljer)

Insexskruv med cylindrisk skalle av antikärvbehandlat rostfritt stål AISI 304.

Självlåsande muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Rörkopplingar för rör med en diameter på 18 ± 0,2 och 30 ± 0,2 mm.

För rör med mindre diameter kan reduktionshylsan TCC-A användas (beställs separat).

Tryckskruvarna "s" kan ersättas med kitet TCC-KS.

Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.

Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Tekniska data

De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till föreslaget vridmoment "C#".

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan (beställs separat)

  • TCC-A: reduktionshyllsor .
  • TCC-KV: skruvar och spännmuttrar.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.