GN 131-NI Två-vägs rörkopplingar

Rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Gjutet AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

Skruvar och muttrar i AISI 304 rostfritt stål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Monteringshålen på GN 131-NI rörkopplingar är anpassade att användas ihop med rör GN 990.

Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911 – GN 911.3.

GN 131-NI - Två-vägs rörkopplingar 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Olika kombinationer av hålen d1/d2.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.