SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
GN 274.1 Sensorhållare
för linjära manöverdon, aluminium

Material
Aluminium, epoxybeläggning, RAL 9005 svart, matt yta.
Skruv och mutter i AISI 304 rostfritt stål.
Standardutförande
- GN 274.1-OZ: utan centreringsring.
- GN 274.1-MZ: med centreringsring i relief.
- GN 274.1-AV: med tandning i relief.
- GN 274.1-IV: med infälld tandning.
Hål d1:
- B: utan glidbussning.
- G: med glidbussning i polyamidbaserad (PA) eller polytetrafluoretylenbaserad (PTFE) teknopolymer.

Kännetecken och användning
GN 274.1svängbart rörkopplinsfäste kan normallt kombineras med linjära manöverdon.
Genom fastspänning av styrhålet d1 är det möjligt att justera manöverdonets positionering och att låsa löparen efter att ha ställt in den slutliga positionen.
Klämskruvarna d3 kan ersättas med fastspännings kit GN 911.
