SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BEL-PM Rörlibeller
Ganter Norm GN 2279för montering i det tillhandahållna höljet
Standardutförande
- BEL-PM-AN-A: anodiserat aluminiumhölje naturfärgat, med slät referensyta.
- BEL-PM-ANB-A: anodiserat aluminiumhölje naturfärgat, med slät referensyta.
- BEL-PM-AN-B: anodiserat aluminiumhölje naturfärgad, med gängad tapp.
- BEL-PM-ANB-B: anodiserat aluminiumhölje svart färg, med gängad tapp.
Se tekniska data nivå bubblor.
Vätskehus
Transparent polyamidbaserad teknopolymer.
Kontrastvätskan
K: färglös.
Känslighet i nivå bubblan
# 30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
Bakre isolering
Hemihydratgips.
Kännetecken och användning
BEL-PM nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jiggar, maskiner, apparater, utrustning och instrument.
BEL-PM-A utföranden används i allmänhet som ett verktyg, exempelvis vid olika mätpunkter.
BEL-PM-B utföranden är direkt försedda med den gängade tappen på maskinkroppen.
Inriktningnen i förhållande till referensplanet uppnås när bubblan är centrerad i mitten av den cirkulära markeringen.