SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BEL-PH Rörlibeller
Ganter Norm GN 2281för montering i det tillhandahållna höljet
Standardutförande
- BEL-PH-ANB-1: anodiserat aluminiumhölje svart färg.
Glasfönster utan kontrastring.
- BEL-PH-TP-1: teknopolymer hölje vit färg.
Transparent teknopolymerfönster, utan kontrastring.
- BEL-PH-TP-2: teknopolymer hölje vit färg.
Transparent teknopolymer fönster, med kontrastring.
Kontrastvätskan
- K: färglös
- G: transparent grön
Känslighet i nivå bubblan
# 10: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 10 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
# 40: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 40 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
Kännetecken och användning
BEL-PH nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jiggar, maskiner, apparater, utrustning och instrument.
Nivå bubblorna är inte i linje, det vill säga, det finns ingen hänvisning till den yttre ytan av nivåbubblan.
Det vertikala läget måste säkerställas genom att rikta in plattan eller höljet på vilken detaljen är monterat.
Den svarta färgen på utförandet (BEL-PH-ANB) skapar en reflektion på bubbelkonturen som väsentligt förbättrar läsbarheten . BEL-PH-TP utförande finns också med kontrastring inuti huset (BEL-PH-TP-2) för att skapa samma effekt.
Som ett alternativ, kan kontrasten också förbättras genom en mörk yta inne i monteringshålet.