SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BEL-BH Rörlibeller
Ganter Norm GN 2278för montering i det tillhandahållna höljet
Standardutförande
- BEL-BH-AN: anodiserat aluminium naturfärgad.
- BEL-BH-ANB: anodiserat aluminiumsvart färg.
Se tekniska data nivå bubblor.
Vätskehus
Transparent polyamidbaserad teknopolymer.
Kontrastvätskan
K: färglös.
Känslighet i nivå bubblan
# 30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
Bakre isolering
Hemihydratgips.
Kännetecken och användning
BEL-BH nivå bubblor används för att styra den horisontella placeringen av jiggar, maskiner, apparater, utrustning och instrument.
Höljets yta (d2) är spårad, för att underlätta montering, t ex genom limning.
Inriktningnen i förhållande till referensplanet uppnås när bubblan är centrerad i mitten av den cirkulära markeringen.