SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BEL-AD Doslibeller
Ganter Norm GN 2280med justeringsstift
Standardutförande
- BEL-AD-AN: anodiserat aluminiumhölje naturfärgat.
- BEL-AD-ANB: anodiserat aluminiumhölje svart färg.
Se tekniska data nivå bubblor.
Vätskehus
Transparent polyamidbaserad teknopolymer.
Kontrastvätskan
K: färglös.
Känslighet i nivå bubblan
# 30: rörelse av bubblan med 2 mm för en lutning av kroppen på 30 vinkel minuter med avseende på den horisontella ytan.
Bottenisolering
Hemihydratgips.
Kännetecken och användning
BEL-AD nivå bubblor används för att styra den horisontella positioneringen av jiggar.
Genom att justera skruvarna i de tre bakre gängade hålen, är det möjligt att få önskad justeringen med avseende på kontaktytan som uppnås när bubblan är i mitten av den cirkulära markeringen.
Justeringsstiftet medger justering av bubblan och fungerar som en pivotpunkt.