SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RLT-AL Profiler ELEROLL
broms för rullelement, aluminium

Standardutförande
- RLT-AL-AN: anodiserat aluminium, naturlig färg.
- RLT-AL-BL: aluminium, naturlig färg.
- RLT-AL-AN-SL: anodiserat aluminium, naturlig färg, slitsade hål.
Kännetecken och användning
Profilen kan innehålla upp till 11 RLT-U rullelement eller RLS-U kulelement. Den speciella sektionen i profilen ger en fixering av rull eller kulelementen utan behov av skruvar eller andra fästanordningar.
Profilen ger en hög motståndskraft mot böjning under belastning även i fall av punktstöd (Fig. 1).
Specialutföranden på förfrågan
Profiler med längd som skiljer sig från standardutförande (max längd 2970 mm).
Monteringsanvisningar
Fäst profil till den bärande konstruktionen med skruvar av lämplig storlek och antal för den specifika tillämpningen, genom att ta upp lämpliga hål i profilen.
Profilen kan monteras i två stödpunkter (Fig.1) eller med komplett stöd (Fig.2).
För dränering av eventuella vätskor som kan samlas i profilen (till exempel i fallet med applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vattenstrålar, av hygieniska skäl) rekommenderas att i förekommande fall göra hål i lämplig storlek och form i botten av profilen.
Tekniska data
Se: ELEROLL Modulära rullbanor.