SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
RLS-U Kulelement för ELEROLL
Teknopolymer

Kulor
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, vit färg.
Kulhållare
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta.
Kännetecken och användning
- Kulrullelementen, som fixerats inne i RLT-AL aluminiumprofiler (Fig1) skapar modulära rullbanor för godshantering i olika riktningar.
- Kulelementen kan kombineras med RLT-U rullelement för olika applikationer inom olika områden: matnings och lossningsbänkar i anläggningsmaskiner, lagrings-och plocksystem , förpackningsmaskiner, osv.
- Den låga friktionskoefficienten mellan kulan och kulhållare eliminerar behovet av smörjnings underhåll.
- Den speciella sektionen i profilen ger en fixering av rullelementen i profilen utan behov av skruvar eller andra fästanordningar (Fig.1).
- Kulelementen är delbara i överensstämmelse med fördefinierade sektioner (Fig 2) för att skapa rullbanor med exakt önskad längd.
- Kulorna kan avlägsnas och bytas ut utan demontering av hela rullbanan, med hjälp av en vanlig skruvmejsel i avsedd skåra i kulhållaren (Fig.3).
Tekniska data
Se: ELEROLL Modulära rullbanor.