SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
SQT. Monteringsvinklar
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, grå färg liknande RAL 7046, matt yta.
Standardutförande
- SQT-A: med två spår för M8 skruv.
- SQT-F: med två hål för M8 skruv och centrerings tappar.
- SQT-AF: med spår och hål för M8 skruv och centrerings tappar.
Vid montering med två skruvar i spåren, föreslår vi att du använder skruvar typ UNI 9327.
Kännetecken och användning
SQT. monteringsvinklar är särskilt lämpade för en enkel montering av olika detaljer gjorda av aluminiumprofiler som säkerhetesskydd i maskiner och utrustning.
Utformning och material ger enastående mekaniska egenskaper såsom styvhet, stabilitet och värmetålighet.
Tekniska data
För korrekt användning måste de påfrestningar som tillämpas på monteringsvinklarna uppfylla de villkor som anges nedan.
| Benämning | F [N] | F•L [Nm] |
| SQT.40-18 | < 600 | < 25 |
| SQT.40-25 | < 700 | < 30 |
| SQT.43-43 | < 750 | < 35 |
Tillbehör på förfrågan
Täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) serien CO.SQT, grå färg liknande RAL 7046, halvblank yta, halvblank yta, i syfte att undvika deponering av smuts och damm inne i vinklar.