SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
NDL.Q Fyrkantiga gänginsatser
Teknopolymer

Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
DIN 934 förzinkade stålmuttrar (ingår i leveransen).
Kännetecken och användning
De två halvorna är sammankopplade med varandra med hjälp av stift. En hålighet inuti gänginsatsen är avsedda för att inrymma en sexkantig mutter DIN 934.
Montering kan ske genom att helt enkelt placera gänginsatsen inuti röret, utan användning av skruvar eller andra fästelement.
Specialutförande på förfrågan
Gänginsatser utan muttrar.