SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
VTD Momentbegränsande vred
Teknopolymer
Vred kropp
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 grå färg, matt yta.
Momentbegränsande mekanism
Härdat stål.
Standardutförande
Bussning i förzinkad stål med gängat ej genomgående hål.
- VTD-AZ-2: maximalt vridmoment 2Nm.
- VTD-AZ-3: maximalt vridmoment 3Nm.
- VTD-AZ-4: maximalt vridmoment 4Nm.
- VTD-AZ-6: maximalt vridmoment 6Nm.
Kännetecken och användning
VTD vredet används när det applicerade åtdragningsmomentet inte får överstiga ett visst värde.
Överföringen av vridmomentet från vredet till spännelementet sker med hjälp av ett fjädersystem som, när det uppnått det önskade vridmomentet, släpper vredet. När det fastställda vridmomentet överskrids kommer ett "klick" att höras för att indikera att maximal åtdragning har uppnåtts.
Genom att vrida vredet moturs, frigörs mekanismen (Elesa patent).
Vredet har testats upp till 60000 åtdragningscykler och vridmomentets värden var oförändrade.
Specialutförande på förfrågan
- Vred med gängad tapp.
- Vred med olika värden på max. vridmoment.
- Vred med metalldelar i rostfritt stål och NBR syntetisk gummi O-Ring.
- Knappar med täcklock som levereras i andra färger.