SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
BPS Kulformat dörrlås
Teknopolymer
Klämma
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Kula
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Montering
Självgängande skruv Ø 4,8 mm. UNI 7981 B eller M5 cylindrisk skruv med invändig sexkant DIN 912.
Kännetecken och användning
BPS kulformade dörrlås (ELESA patent) består av en klämma att fästas på en ram och en kula att fästas på en dörr.
Klämman utgör också tack vare sin form ett mekaniskt stopp för dörren.
Skruvarna, som fixerar klämman och kulan i respektive ram och dörr, är identiska. Och gör därmed monteringen enklare.
Enligt utförda tester visade klämman oförändrade prestanda under merän 20.000 cykler.
Det kulformade dörrlåset har utformats för användning tillsammans med både luckor och skjutdörrar.
Den minsta lämpliga tjockleken för profilen är 15 mm, medan avståndet mellan dörren och ramen måste vara mellan 2.5 mm till 3.5 mm (fig.1).
Tillbehör på förfrågan
BPS-SP: acetalbaserad (POM) 5, 10, 15 mm (säljs separat), svart färg, för att kompensera eventuella skillnader i bredd mellan karm och dörr.
| Skillnader i tjocklek mellan karm och dörr | Distans som skall användas | Benämning |
| 0 | - | - |
| 5 mm | 5 mm | BPS.30-SP5 |
| 10 mm | 10 mm | BPS.30-SP10 |
| 15 mm | 15 mm | BPS.30-SP15 |
| 20 mm | 10 mm + 10 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP10 |
| 25 mm | 10 mm + 15 mm | BPS.30-SP10 + BPS.30-SP15 |
| 30 mm | 15 mm + 15 mm | BPS.30-SP15 + BPS.30-SP15 |