SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CMLX Kompressionslås med hål för hänglås
med nyckelformat vred, zinklegering

Material
Låshus, insats och vred i förnicklad zinklegering.
Mutter
Mässing M19x1.
Tandad bricka
Förzinkat stål.
Packningsring
NBR gummi.
Regel
Förzinkat stål, tjocklek 2,5 mm.
Skruv
M5x10 förzinkat stål.
Plana och elastiska brickor
Förzinkat stål.
Intern fjäder
Rostfritt stål.
Rotation
90°.

Kännetecken och användning
CMLX kompressionslås är särskilt lämpliga för applikationer på skåp eller dörrar som utsätts för starka vibrationer.
Försedd med ett tvärgående hål för användning av ett hänglås med bygel med en diameter från 5 till 7 mm.
Rotationen av regeln möjliggörs endast genom kompression av vredet.
Specialutförande och tillbehör
- Reglar i andra dimensioner.
- Gängad förlängning i mässing för utdragen placering av regeln (kod 421.137 C.PQ M5/58).