CMT.AE-V0 Kompressionslås

Lås med fällbar knopp

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Låshus, insats, vikbart vred, regel och mutter (M22x1.5) i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

Packningsring

SBR gummi.

Intern tandbricka

AISI 304 rostfritt stål.

Självgängande skruv

AISI 304 rostfritt stål.

Rotation

90°.

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529

Allmän information

Tekniska data

"V0" certifiering i enlighet med UL-94 V (Försäkringsbolagens tester) (se Tekniska data) påvisar att på ett plastprov med viss form och dimension, i vertikalt läge, så slocknar lågan inom 10 sekunder, utan att frambringa glödande droppar.

CMT.AE-V0 - Kompressionslås 
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Regel med olika dimensioner på l2 måttet.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.