SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CM. Kompressionslås
Med nyckelformat vred, zinklegering

Material
Låshus, insats och vred i förnicklad zinklegering.
Mutter
Mässing M19x1.
Fjäderbricka
Förzinkat stål.
Regel
Förzinkat stål, tjocklek 2,5 mm.
Skruv
M5x8 förzinkat stål.
Intern fjäder
Rostfritt stål.
Rotation
90°.

Kännetecken och användning
CM kompressionslås är särskilt lämpliga för applikationer på skåp eller dörrar som utsätts för starka vibrationer.
Rotationen av regeln möjliggörs endast genom kompression av vredet.
Specialutförande och tillbehör
- Reglar i andra dimensioner.
- Gängad förlängning i mässing för utdragen placering av regeln (kod 421.137 C.PQ M5/58).