SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CSMH Infällt kompressionshandtag med lås
Zinklegering

Handtag
Pressgjuten zinklegering, försedd med ett hål för insättning av ett hänglås med bygel med max diameter på 9 mm.
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Axel och skyddslock
Pressgjuten zinklegering.
Regel
Cylindriskt anordning gjord av pressgjuten zinklegering, justerbar position med hjälp av en insexlåsskruv, glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer beläggning, svart färg.
Packningsring
Siliconband appliceras på basen av handtaget.
Lås
Med dammskydd gjord av acetalplast baserad (POM) teknopolymer, röd färg.
Två förnicklad mässing nycklar, flyttbara i två positioner på 90°.
IP-skydd
Skyddsklass IP65, se EN 60529 tabell.
Standardutförande
Montering med hjälp av 4 förzinkade stålskruvar ingjutna i plattan och 4 muttrar i förzinkat stål med gänglåsning, ingår i leveransen.
- CSMH: lås med 400 olika kombinationer.
- CSMH-U: lås med en kombination (alla lås har en nyckel med en och samma kombination).
Index för handtags färg:
- BK: svart belagda.
- GR: grå belagd.
Kännetecken och användning
Stäng dörren och flytta spaken till stängt läge genom att vrida handtaget 90°. Lutningen av handtaget i sitt säte rör axeln axiellt med hävarmen i riktning mot dörren, tills den når det låsta läget.
Låset låser handtaget i nedfällt läge
CSMH lås med kompressionshandtag garanterar ett spännområde från 13 till 75 mm.

Specialutförande på förfrågan
Utföranden med axellängd 45 mm för lås i intervallet 13 till 43 mm.