SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
PR-CH Infällda draghandtag med låsregel
Snap-in montering, teknopolymer

Handtag och låshus
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Två nycklar
Förnicklad mässing eller polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Standardutförande

Tekniska data
Lyft (F1) och drag (F2) kraftsvärden redovisade i tabellen är resultatet av tester som utförs i laboratorium med handtag monterat på förstärkt plåtpanel med tjocklek = 1.5 mm.

Monteringsanvisningar
- Ta upp hålet i panelen i enlighet med malldimensioner.
- Avlägsna alla grader innan du monterar handtaget.
- Montera den övre delen av handtaget i hålet (fig. 1).
- Tryck på den nedre delen tills den sitter på plats (Fig. 2).