SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
ESC Dörrlås handtag
Med eller utan inbyggt lås, teknopolymer

Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Snäppflänsar i acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Låshus och insats
Förnicklad zinklegering.
Regel
Förzinkat stål, tjocklek 2 mm.
Två nycklar
Förnicklad mässing.
Standardutförande

Kännetecken och användning
- ESC dörrlås handtag (ELESA patent) håller dörren låst i stängt läge. På grund av sin placering på utsidan av dörren, är dess installation mycket enkel.
- Måtten på handtaget medger montering på profiler med en minsta storlek på 25 mm och högst 40 mm.
- Handtaget kan kompensera för eventuell snedställningen av dörren och föra den tillbaka till sitt rätta läge vid stängning med hjälp av de inbyggda styrningarna.
- Handtaget är manipulerings säkert från utsidan tack vare den bakre infästning (ESC.90-BM) eller främre infästning (ESC.90-FM) med täcklock som inte kan demonteras när handtaget är stängt och hindrar tillträde till skruvarna.
- I särskilda tester handtaget har alltid visat oförändrad prestanda för över 40 000 cykler.

Monteringsanvisningar
För att säkerställa en korrekt öppningskraft (45 N i de fall handtaget monterats efter bästa förutsättningar), rekommenderar vi att placera de två delarna i handtaget så nära som möjligt (Fig. 1) vid montering.
Bakre montering med hjälp av M6 sexkantskruvar DIN 933 eller M6 sexkantmuttrar DIN439B: placera skruven som visas i Fig. 2. För att underlätta montering med mutter, rekommenderar vi att man inledningsvis fäster muttern så som visas i ritningen.
Frontmontering med hjälp av M6 cylindriska skruvar: placera dörrkarmen och dörr genom att applicera täcklocken som förhindrar åtkomst till skruvarna (Fig. 3) (manipuleringssäker).
Förslaget åtdragningsmoment för monteringsskruvar: 5 Nm.
Först när dörren är öppen, är det möjligt att ta bort täcklocken med en skruvmejsel på både dörren (Fig. 4) och dörrkarmen (Fig. 5).