MPR-AE-V0 Fällbara handtag

Självslocknande teknopolymer, med returfjäder

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Genomgående hål för M4 försänkta skruvar (medföljer ej).

Rotations stift och returfjädrar

Stift i AISI 303 rostfritt stål, fjädrar i AISI 302 rostfritt stål.

Allmän information

Tekniska data

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.

Lyftkrafts (F1) och draghållfasthets (F2) värden som redovisas i tabellen är ett resultat av permanent deformation med hjälp av lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden som visas i figuren med omgivningstemperaturen.

MPR-AE-V0 - Fällbara handtag 
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Ta upp hålet i panelen i enlighet med malldimensioner.

MPR-AE-V0 - Fällbara handtag 
xyf1f2
135.6+0,165.4+0,179,3+/-0,1
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.