GN 565-SMA Bygelhandtag

Aluminium med antibakteriell beläggning

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Aluminiumstång med ovalt tvärsnitt, med antibakteriell epoxybeläggning, RAL 9005 svart färg.

Standardutförande

Gängade ej genomgående hål.

Allmän information

Kännetecken och användning

Handtagen GN 565-SMA har en silvermolybdatbaserad pulverbeläggning som ger dem antibakteriella egenskaper

Verkningsprincipen som aktiveras, minskar kontamineringen på ytor inom 24 timmar, så att slutligen mindre än 1 % bakterier och mindre än 5 % virus överlever.

De används i allmänhet inom hälso- och sjukvårdssektorn och i offentliga byggnader såsom flygplatser, järnvägsstationer, arenor osv.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Andra längder och färger än standardutföranden.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.