SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Cylindrisk pinne
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.
Täcklock skruvar
Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.
Standardutförande
- CFT-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
- CFT-EH: genomgående hål för sexkantiga cylindriska skruvar. Detta gångjärn kan monteras med hjälp av sexkant skruvar eller muttrarr inpassade i monteringshålet.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 200° (-20° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFT.40 | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 200 | 750 |
| CFT.49 | 500 | 2900 | 400 | 3000 | 300 | 1600 |
| CFT.65 | 800 | 4500 | 800 | 4400 | 500 | 2200 |
Specialutförande på förfrågan
Täcklock för skruvar i olika RAL-färger.