CFT. Gångjärn med täcklock

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

Täcklock skruvar

Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.

Standardutförande

  • CFT-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFT-EH: genomgående hål för sexkantiga cylindriska skruvar. Detta gångjärn kan monteras med hjälp av sexkant skruvar eller muttrarr inpassade i monteringshålet.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 200° (-20° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFT-EH - Genomgående hål med invändigt sexkantsurtag även tillgängligt för cylindriska skruvar 
CFT-EH - Genomgående hål med invändigt sexkantsurtag även tillgängligt för cylindriska skruvar 
Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFT-EH - Genomgående hål med invändigt sexkantsurtag även tillgängligt för cylindriska skruvarCFT-EH - Genomgående hål med invändigt sexkantsurtag även tillgängligt för cylindriska skruvarCFT-EH - Genomgående hål med invändigt sexkantsurtag även tillgängligt för cylindriska skruvar
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFT.4030015003001500200750
CFT.49500290040030003001600
CFT.65800450080044005002200
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Täcklock för skruvar i olika RAL-färger.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.