SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
CFR. Gångjärn med justeringsinsatser
SUPER-teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.
Justerbar bussning
Teknopolymer, svart färg.
Cylindrisk pinne
AISI 303 rostfritt stål.
Standardutförande
Genomgående hål för M6 försänkta skruvar.
Kännetecken och användning
De justerbara bussningarna (Elesa patent) är utformade för att kompensera mindre förskjutning av dörren. Både vertikala och horisontella justeringar är möjliga genom att helt enkelt ställa in orienteringen på bussningen, och därmed få en perfekt anpassning mellan dörren och karmen.
Lettringen på gångjärnet och på baksidan av bussningen gör att exakt position bibehålls vid montering av gångjärnet.
En enda produkt kod kan användas för att kompensera vertikala, horisontella eller båda avvikelser.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 260° (-90° och +170° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Motståndskraftstester | ||
| Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning |
| Max gräns statisk belastning Sa [N] | Max gräns statisk belastning Sr [N] | Max gräns statisk belastning S90 [N] |
| 1800 | 2700 | 2130 |
Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.