SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
EBK-H SOFT Svampformat handtag
Soft-touch teknopolymer med förstoringslins
Material
Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.
Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Förstoringslins
Transparent polyamidbaserade (PA-T) teknopolymer. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter, bensin och andra kemikalier (undvik kontakt med alkohol). Montering genom presspassning. Förbättrar synligheten på ettiketterna.
Standardutförande
Mässingsbussning, gängat hål.
Tillbehör på förfrågan
Självhäftande etiketter MA. med standard märken och symboler beställs separat.
Monteringsanvisning, etikett
Fäst den självhäftande etiketten (tryckt på den självhäftande sidan) på insidan av förstoringslinsen genom att trycka från centrum mot de yttre kanterna för att undvika luftbubblor. Montera förstoringslinsen på handtaget genom att knacka försiktigt med en trä eller plast klubba, tills det sitter stadigt på plats. Etiketten skyddas av den vattentäta förstoringslinsen.