SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Utforska maskinrattens funktion och användningsområden
2025-feb-10
Lästid: minuter
Användningsområdet för maskinrattar sträcker sig över flera olika industrier, från tunga maskiner i verkstäder och produktionslinjer till finjusteringar i laboratoriemiljöer. Denna typ av komponent erbjuder en precisionskontroll som är avgörande för effektiviteten och säkerheten i olika arbetsprocesser. Utöver justering används maskinrattar också för att öppna och stänga ventiler eller för att reglera tryck. Elesa tillhandahåller maskinrattar av hög kvalitet och med egenskaper som:
- Mångsidighet: Elesa maskinrattar är utformade för att passa många olika applikationer och passar därför både industriella och komersiella användningsområden.
- Hållbarhet: Kvalitativa material och robust konstruktion säkerställer lång livslängd och motståndskraft mot slitage.
- Anpassningsbarhet: Maskinrattar finns i många olika dimensioner och varianter för att möta marknadens specifika behov och krav.
Maskinrattar används även ofta i kombination med ställningsvisare och positionsvisare för att påverka en mekanism i maskinen, till exempel vid justering av en axelposition. Ställningsvisaren visar då visuellt den justering som har gjorts med hjälp av maskinratten.

En kombination av ställningsvisare och ratten VDN på en applikation inom kex och bageriprodukter.

Den elektroniska positionsvisaren DD51 tillsammans med skivratten VDN på en förpackningsmaskin.
Grenrattens unika egenskaper
I denna text lägger vi lite extra fokus på grenratten. En grenratt är en specifik typ av maskinratt som kännetecknas av att ratten i sig inte är solid utan har flera ekrar eller ”grenar” som skapar hålrum runt centrum. Denna typ av maskinratt ger därmed en ökad nivå av kontroll för de finare justeringarna då de erbjuder operatören en möjlighet att ta många olika typer av grepp kring ratten för att utföra den operation som krävs och därför kan erbjuda ett bättre grepp och ökad ergonomi. Komponentens design möjliggör också för en låg vikt samt ett bättre luftflöde kring komponenten som hjälper till att motverka värmeuppbyggnad.
Elesa erbjuder grenrattar med eller utan handtag, med olika typer av montering och material som teknopolymer, Duroplast, stål, rostfritt stål, aluminium och gjutjärn. Valet av material är viktigt och måste baseras på applikationens användningsområde samt vilken miljö den ska arbeta i.

Grenratten VRTP. på en golvsåg.
Elesas fokus på kvalitet, design och ergonomiska komponenter
Elesa maskinrattar är designade och tillverkade med operatörens komfort i åtanke, med former och grepp som möjliggör ergonomiska arbetsställningar. Detta gör att arbetet kan fortgå under längre perioder utan att kompromissa med operatörens säkerhet eller bekvämlighet. Elesas fokus på design och ergonomi har genom åren belönats med flera olika designutmärkelser. Grenratten EMW. belönades med iF Design Award 2005 tack vare sin ergonomiska och visuella design som med avsaknaden av hörn och utstickande delar även gör komponenten till ett säkert verktyg för operatören. Läs mer på hemsidan för iF Design Award.
Sortimentet av maskinrattar är uppbyggt för att kunna anpassas till så många behov som möjligt på marknaden. Med flera dimensioner, modeller och högkvalitativa material anpassade efter olika förhållanden kan Elesa bistå marknaden med flera alternativ. För samtliga produkter finns nedladdningsbara 2D- och 3D-ritningar tillgängliga på respektive produktsida och Elesa säljkontor står alltid redo för teknisk hjälp eller för att bolla idéer för nuvarande och kommande projekt.