SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Rörnivåglas HCK utökat utbud och med konfigurationsverktyg
2021-feb-19
Lästid: minuter

Elesa erbjuder ett brett utbud av standardkomponenter som kan anpassas ytterligare tack vare de modulära element som utgör de nya rörnivåglasen: flera materialkombinationer, olika längder och utföranden avsedda för specifika användningsområden som kräver användning av oljor och klykolbasereade lösningar, som ofta använts i kylsystem.
Elektriska rörnivåglas kompletterar sortimentet
Utöver det traditionella rörnivåglaset HCX har Elesa nyligen utökat utbudet med en produktserie elektriska rörnivåglas HCK. Nya versioner har adderats: med temperatursensor eller givare HCK-S; med elektrisk MIN temperatursensor HCK-E och med elektrisk MIN-nivåsensor, temperatursensor eller givare HCK-E-S.
Sortimentet innehåller även SLCK kit för elektrisk styrning av vätskenivån.
Lämpliga lösningar för varje applikationsbehov som idag blir lättare att hitta tack vare det nya konfigurationsverktyget som finns tillgängligt på elesa.com.
Ingenjören kan då enkelt identifiera det rörnivåglas som passar dennes behov bäst genom att välja:
- axelavstånd
- material på muttrar, skruvar och brickor, tillgängliga i förzinkat stål / AISI 303 rostfritt stål / AISI 316 rostfritt stål
- material på packningsringar, tillgängliga i FKM eller NBR
- material på det transparenta rörformade fönstret, tillgängligt i tillgängligt i borosilikatglas eller polykarbonat
- frontskydd
- typ av min-nivåsensor
- typ av min-nivå elektrisk kontakt, NO / NC / SW
- typ av sensor / temperatursond
De nya funktionerna och det omfattande sortimentet av rörnivåglas från Elesa erbjuder lösningar för en mängd olika applikationsbehov, vilket gör det enklare för ingenjörer och designers att hitta rätt komponenter för sina specifika krav. Med en kombination av teknisk precision, högkvalitativa material och innovativa funktioner ligger Elesa i framkant när det gäller design och funktionalitet hos standardkomponenter.
Besök vår hemsida elesa.com för att utforska sortimentet och fördjupa dig i detaljerna kring våra produkter. Anpassa din lösning med hjälp av vårt konfigurationsverktyg och säkerställ optimal prestanda för just din applikation.