SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
EVH. Rörhandtag med ovalt tvärsnitt ger bättre grepp
2022-jan-31
Lästid: minuter
Det nya handtaget EVH. kombinerar ergonomi och design med funktionalitet som ger ett säkrare och mer bekvämt grepp. Det ovala tvärsnittet på röret gör att operatören får ett ännu bättre greopp än hos vanliga rörhandtag, även vid sämre förhållanden där det förekommer smuts, fukt eller annat som kan påverka greppet. De kompakta formerna, utan håligheter och utskjutande delar, möjliggör en utmärkt säkerhetsnivå vid öppning och stängning av maskindörrar.

Rörhandtagets utformning
Aluminiumröret med epoxibeläggning med färgen "metalflake graphite", matt yta, eller i anodiserat aluminium, naturlig färg, integreras perfekt med sidostycken i teknopolymer och förhindrar att det roterar.
Täcklocken med en enkel presspassning finns tillgängliga i teknopolymer i de sju färgerna Elecolors® (svart, orange, grå, gul, blå, röd, grön) ger möjligheten att hitta den perfekta matchningen med färgerna på den maskin som EVH. rörhandtag installeras på, vilket förbättrar estetiken hos applikationen.
EVH. Rörhandtag tillhör produktserien Ergostyle®: en produktserie av komponenter utformad för att möta de växande estetiska kraven både för traditionella marknader och de mest innovativa: civil utrustning, medicinsk sektor, laboratorieapplikationer och offentliga armaturer, för att nämna några.
Nu även i CLEAN-utförande
Senaste lanseringen är EVH-CLEAN. En version av rörhandtaget som kommer med sidostycken i vit färg som liknar RAL 9002 för att det ska vara enkelt att identifiera smuts och sedan rengöra handtaget.