• Produktfokus

Den nya lösningen för vattentät fastspänning

2025-mar-21

Författare: Elesa Scandinavia

Lästid: minuter

Det justerbara handtaget MRY-SST-HVD är utvecklat för att möta behoven hos industrier där renlighet och säkerhet är av största vikt och erbjuder robust prestanda och tillförlitlighet i krävande miljöer, exempelvis på maskiner och utrustning inom livsmedels-, läkemedels- och kemiska industrier.

MRY-SST-HVD_news_800.jpg

Huvudfunktioner
TAG_elenco_prova.jpg Material och design: Handtaget hos MRY-SST-HVD är tillverkat av glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer i färgen “Signal blue” RAL 5005. Det är material som är lämpligt för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011). Lätt att upptäcka och känna igen med blotta ögat tack vare färgens specifika och unika egenskaper, naturligt frånvarande i den miljö där dessa komponenter används. Dessa egenskaper bidrar till att öka säkerheten för processer kring livsmedelsproduktion.
TAG_elenco_prova.jpg Vattentät konstruktion: systemet av packningar mellan justeringsmekanismens delar gör detta handtag i princip vattentätt och förhindrar ansamling av rester, vilket kan utgöra en risk för kontaminering. Denna funktion gör handtaget idealiskt för miljöer som utsätts för rengöringscykler med vattenstrålar.
TAG_elenco_prova.jpg Komponenter i rostfritt stål: handtaget finns tillgängligt med bussningar eller gängade tappar i AISI 316 rostfritt stål. Jämfört med andra typer av handtag med fästskruvar i metall erbjuder denna lösning dessutom följande fördelar: elektrisk isolering för operatören under användning, inga synliga ståldelar som kan rosta och en mer bekväm frigöring av spaken – även i miljöer med begränsat utrymme.
TAG_elenco_prova.jpg Ergonomi och säkerhet: designen utan hålrum och den släta ytan (ytjämnhet Ra < 0.8 μm) garanterar maximal användbarhet, vilket gör det enklare att rengöra och underhålla.



Header

Begär information

* avser obligatoriska fält


Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Senaste nytt

Alla Nyheter

Prenumerera på nyhetsbrev

För den senaste informationen om Elesa produkter och tjänster

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.
Begär information
Alla Nyheter