SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Bygelhandtag med elektrisk brytare i teknopolymer
2021-sep-10
Lästid: minuter

Det nya handtaget EBR-SWB med elektrisk brytare består av en bistabil normalt öppen kontakt (NO). Växlingen sker genom att trycka på den lila knappen, som förblir omkopplad tills den trycks in igen. Handtaget tillhör produktserien Ergostyle® och används när det krävs att en knapp ska hållas kvar under en längre tid.
Handtaget EBR-SWM med monostabil elektrisk brytare består av en normalt öppen kontakt (NO) och en normalt stängd (NC). Växlingen sker genom att hålla den blå knappen intryckt (monostabil kontakt). Detta handtag används särskilt på maskindörrar eller skydd.
Genom extern logik kan lysdioderna (gröna och röda) konfigureras för att indikera knappens specifika status. Exempelvis kan de konfigureras så att det den röda lampan är tänd och den gröna lampan är släckt medan maskinen är igång. Genom en knapptryckning begär då operatören åtkomst till det skyddade området och då tänds den gröna lampan, i detta fall, medan den röda släcks.
Båda handtagen med elektrisk brytare säkerställer en skyddsklass IP 65 enligt EN 60529.
Standardutföranden tillgängliga för dessa handtag:
- 8 polig kontakt i förzinkat stål, med bakre utgång eller sidoutgång åt vänster eller höger.
- 8 polig kabel - längd 2,5 eller 5 meter, med bakre utgång eller sidoutgång åt vänster eller höger.