AVC Antivibranti a cavo

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Cavo, barre e viti

Acciaio INOX AISI 316.

Esecuzioni standard

Fori passanti filettati.

  • AVC-4: il cavo si sviluppa per quattro spire.
  • AVC-6: il cavo si sviluppa per sei spire.
  • AVC-8: il cavo si sviluppa per otto spire.
  • AVC-10: il cavo si sviluppa per dieci spire.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli antivibranti a cavo AVC sono composti da due coppie di barre, unite tra loro da un cavo con avvolgimento elicoidale (spira).

Sono generalmente utilizzati per l'isolamento delle vibrazioni e l'assorbimento degli urti, dove viene richiesta resistenza a trazione, compressione o taglio.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Risultano essere particolarmente adatti per impiego con HVAC, pompe, impianti di depurazione e desalinizzazione, pannelli di strumentazione, ferroviario, navale e militare. Alcuni esempi di applicazione sono schematizzati in Fig.1.

Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.

AVC-6 - Sei spire 
DescrizioneResistenza a compressioneResistenza a trazioneResistenza a taglio
Carico min.
[N]
Carico max.
[N]
Deflessione min.
[mm]
Deflessione max.
[mm]
Carico min.
[N]
Carico max.
[N]
Deflessione min.
[mm]
Deflessione max.
[mm]
Carico min.
[N]
Carico max.
[N]
Deflessione min.
[mm]
Deflessione max.
[mm]
AVC-4-4-53501102550110132040510
AVC-4-4-644590264590351033513
AVC-4-6-6120030024200300237015037
AVC-4-6-93701402770140363070513
AVC-4-7-110801802980180283090517
AVC-4-8-803706602637066024100270412
AVC-4-10-80850150025850150013400900411
AVC-4-10-1083006302730063026150300514
AVC-4-13-102100025002810002500255001000513
AVC-4-13-1334201060211420106039170520522
AVC-4-16-120126030002912603000254401780418
AVC-4-16-15268017802136801780393401020624
AVC-6-7-822004502620045025100230311
AVC-6-8-6760010002460010002330060038
AVC-6-10-80150025002515002500137501400511
AVC-6-10-1403806604103806604885300526
AVC-6-13-90156034802615603480135501475412
AVC-6-13-13585015004118501500411300800621
AVC-8-10-801300250025130025001240092039
AVC-8-10-14030082031130082016100390624
AVC-8-13-1201500300041115003000376001500719
AVC-8-13-1451230208041212302080485401080522
AVC-10-16-1502400490051124004900498202000520
AVC-10-16-18517502800616175028006122801160630

Il carico min è il valore sotto il quale l'antivibrante non è in grado di isolare le vibrazioni in quanto risulterebbe troppo rigido.

Il carico max è il valore oltre il quale può aver luogo qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità dell'antivibrante.

La deflessione min è lo schiacciamento del supporto antivibrante corrispondente al carico min.

La deflessione max è lo schiacciamento del supporto antivibrante corrispondente al carico max.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Antivibranti a cavo con barre in acciaio INOX AISI 304.
  • Antivibranti a cavo con barre in alluminio con passivazione cromica.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.