AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
| Termini di consegna | I termini di consegna, pur se indicati con la massima cura, potrebbero subire variazioni. Non si accettano responsabilità relative a richieste di indennità dovute per perdite causate direttamente o conseguente a ritardi di consegna. Gli ordini non possono essere annullati per questa ragione. |
|---|---|
| Maggiorazione per piccoli ordini | Per ordini inferiori a CHF 50.- si applica una maggiorazione di CHF 25.- Un ordine il cui valore è inferiore a CHF 50.- non potrà esserci restituito, tranne nel caso di campioni. |
| Cancellazione | L’annullamento degli ordini si accetta unicamente su accordo delle due parti e per iscritto. |
| Confezionamento | La merce viene fornita secondo l'unità di confezionamento: in generale 25, 20, 10 o al pezzo |
| Informazioni tecniche e responsabilità | Le informazioni sulle offerte, conferme d’ordine nonché i loro file allegati, sono basati sull’esperienza del fabbricante e su dei test di laboratorio effettuati nelle condizioni specifiche e in un intervallo di tempo relativamente limitato. La responsabilità della verifica del buon adattamento di questi prodotti per l’utilizzo finale alle quale sono destinate, viene attribuita all’acquirente. |
| Informazioni generali | A causa del costante sviluppo dei materiali, tutte le descrizioni che figurano nei nostri cataloghi, nelle nostre offerte, documenti che le accompagnano, indicazione di peso, misure, illustrazioni e disegni di ELESA o dei nostri fornitori sono indicativi, su riserva di modifica o eventuale errore. |
| Esecuzione speciale | Per un'esecuzione speciale (articolo su disegno del cliente), il disegno deve essere accettato e firmato dal cliente prima della convalida ed esecuzione dell'ordine. La quantità consegnata puè variare del +/- 10% rispetto alla quantità ordinata. Il cliente non potrà modificare la quantità o annullare l'ordine di un articolo soggetto a esecuzione speciale. |
| Prezzi | I nostri prezzi non comprendono l'IVA, la consegna franco fabbrica, l'imballaggio, le spese di spedizione e l'assicurazione. ln caso di variazione o fluttuazione dei prezzi, ci riserviamo il diritto di adeguarli. |
| Pagamenti | Entro 30 giorni dalla data della fattura, netto. In caso di mancato o ritardato pagamento alla scadenza, possono essere richiesti interessi di mora dalla data di scadenza della fattura. Ci riserviamo il diritto di esigere un pagamento d’anticipo. |
| Restituzione merce | Per la merce restituita verrà applicata una detrazione minima del 20%. |
| Spedizione | La spedizione avviene a rischio dell’acquirente, eccezione prestazione supplementare accordata dal trasportatore. I costi per il contrassegno, la consegna espressa o altri servizi speciali sono a carico dell'acquirente. |
| Reclami | I prodotti che fabbrichiamo e/o commercializziamo rispondono ad elevati standard qualitativi. Se un difetto è constatato, siamo pronti a sostituire gli articoli difettosi, pagamento finanziario escluso. I reclami saranno presi in considerazione entro 15 giorni dal ricevimento della merce. |
| Proprietà intellettuale | Le documentazioni, disegni, schemi contenuti nei nostri cataloghi e offerte sono proprietà di ELESA e non possono essere riprodotti, nè trasmessi o ceduti a terzi. A causa dell’evoluzione tecnica e di eventuali nuove norme, le indicazioni che figurano nei nostri cataloghi, sono pubblicati con riserva di errore o modifica. |
| Casi di forza maggiore | In casi di forza maggiore, interruzione parziale o totale della nostra produzione, ci riserviamo il diritto di annullare, parzialmente o completamente i nostri impegni di consegna. |
| Foro competente | Le contestazioni sono soggette alla legge svizzera. Il foro competente è Bienne (Svizzera). |
Tabella dei ribassi applicati sui nostri prezzi (escluso ribassi fissi o prezzi netti)
| Valore dell'ordine | Sconto |
|---|---|
| Da 0,01 a 100,00 CHF | 0% |
| Da 100,01 a 200,00 CHF | 5% |
| Da 200,01 a 400,00 CHF | 10% |
| Da 400,01 a 600,00 CHF | 15% |
| Da 600,01 a 800,00 CHF | 20% |
| Da 800,01 a 1500,00 CHF | 25% |
| Da 1500,01 a 2500,00 CHF | 30% |
| oltre 2500,01 CHF | 35% |