AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
NDL.Q Terminali per tubi quadri
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Dado DIN 934 in acciaio zincato lucido (compreso nella fornitura).
Caratteristiche e applicazioni
Le due parti del terminale sono connesse fra di loro tramite due spine che trovano alloggiamento in apposite contro-sedi. Una cavità predisposta nella parte interna del terminale accoglie un dado esagonale DIN 934.
Il montaggio può essere eseguito semplicemente installando il terminale mediante forzamento all'interno del tubo, senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio.
Esecuzioni speciali a richiesta
Terminale privo di dado.