AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
TCC-CR-VD Morsetti di collegamento a croce
Tecnopolimero Visually Detectable
Morsetto
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.
Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Viti e dadi (compresi nella fornitura)
Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304 con trattamento antigrippaggio.
Dadi autobloccanti in acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche e applicazioni
Morsetti per tubi di diametro 18 ± 0.2 e 30 ± 0.2 mm.
Per tubi di diametro più piccolo è possibile utilizzare la bussola di riduzione TCC-A (da ordinare separatamente).
Le viti di bloccaggio "s" possono essere sostituite dal kit TCC-KS.
Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare e farmaceutico.
Dati tecnici
I valori di resistenza riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio a temperatura ambiente con serraggio delle viti alla coppia consigliata "C#".