AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Esecuzioni standard
- RML-US-AN: magnete in alluminio, nickel, cobalto (AlNiCo), per temperature fino a 450°C.
- RML-US-ND: magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Caratteristiche e applicazioni
I magneti RML-US sono magneti cilindrici non schermati.
Vengono generalmente fissati in posizione mediante collante.
Se utilizzati senza traferro, i magneti non schermati RML-US hanno forze di attrazione inferiori rispetto ai sistemi magnetici RML 772) in cui la schermatura magnetica aumenta notevolmente l'intensità della forza di attrazione che agisce sulla superficie.