AVG Antivibranti con flangia

a doppio effetto, gomma e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo flangia

Alluminio verniciato con smalto a base di nitrocellulosa in colore blu RAL 5010.

Boccola filettata

Acciaio verniciato in colore nero.

Corpo antivibrante

Gomma NBR.

Durezze 30, 50 e 60 Shore A ±5.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono generalmente utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni di elevata entità, dove viene richiesta resistenza a trazione e a compressione.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

  • cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
  • danni per la salute dell’uomo;
  • rumore.

Risultano essere particolarmente adatti per impiego con macchine utensili, presse per lo stampaggio di materiali plastici, macchine speciali e antishock.

Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.