AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
MTD. Attrezzi di serraggio a tirante
Acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Rivetti
Acciaio zincato.
Tirante doppio
Perpendicolare al braccio di serraggio, acciaio zincato.
Perno oscillante e dadi
Acciaio zincato.
Impugnatura
Poliuretano colore rosso.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio MTD. assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.
La posizione del tirante doppio può essere regolata in lunghezza per meglio adattarsi alle esigenze dell'applicazione.