AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec dispositif de blocage, corps en SUPER-technopolymère Visually Detectable

Corps fileté
SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.
Embout
Acier INOX AISI 303.
Tolérance conseillée pour trou d'accouplement à l'embout = H7.
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), à haute résilience, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Ressort
Acier INOX AISI 302.
Contre-écrou
NTT-VD: SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.
Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).
Exécutions standards
- PMT.101-SST-A-VD: sans contre-écrou.
- PMT.101-SST-AK-VD: avec contre-écrou, fourni non assemblé.
Caractéristiques et applications
- Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
- Résistant à des cycles continus de lavage avec solvants et détergents, ils sont indiqués pour des applications telles que, en autres, les secteurs alimentaire ou pharmaceutique.
- Matière anti-corrosion: ils peuvent être utilisés même en présence de liquides ou d'humidité.
- Légéreté associée à une résistance mécanique élevée.
- Faible coefficient de frottement de glissement pour l’embout dans le corps fileté en SUPER-technopolymère; aucune intervention d’entretien n’est nécessaire pour appliquer de la graisse lubrifiante FDA.
- Dent et denture (pour la fonction d'arrêt en position de retrait) réalisés en SUPER-technopolymère: on évite ainsi le risque de grippage ou d'usure.
Instructions d'assemblage
Le trou fileté pour l'accouplement du doigt d'indexage ne doit présenter aucune bavure d'usinage (voir fig. 1). Il est déconseillé d'émousser le trou (voir fig. 2).
Produit en SUPER-technopolymère sur la base de la technologie Elesa, dimensions selon les standards GN 617 à la suite des accords avec Otto Ganter GmbH Co. KG.

Autre exécution standard
PMT.100-SST-VD: doigts d'indexage à ressort sans position d'arrêt.
Accessoires sur demande
NTT-VD: SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005.
Code | Description |
191083 | NTT-M10x1-VD |
191085 | NTT-M12x1,5-VD |
191087 | NTT-M16x1,5-VD |
191089 | NTT-M20x1,5-VD |