AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Indicateurs électriques de niveaux visuels Elesa pour les industriels
Indicateurs de niveaux électriques Elesa : performance et précision pour vos installations
La gamme d'indicateurs de niveau d'huile électrique Elesa se démarque par sa qualité, sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées. Conçus pour répondre aux besoins des constructeurs français, ces indicateurs intègrent des solutions innovantes pour un contrôle précis des niveaux de fluide.
Pourquoi choisir les indicateurs de niveau d'huile électriques Elesa ?
Les avantages incomparables de cette gamme incluent :
- Technologie avancée : Équipés de capteurs de température électrique et/ou de capteurs de niveau (MIN/MAX) pour un suivi précis et réactif.
- Visibilité optimale : Construction en technopolymère transparent, offrant une lecture à 180° du niveau de fluide mesuré.
- Fiabilité maximale : Assemblage réalisé par soudage à ultrasons garantissant une étanchéité parfaite, même dans les environnements les plus exigeants.
- Processus rigoureux : Chaque indicateur est soumis à un contrôle automatisé à 100 % pour une qualité constante et certifiée.
- Facilité de lecture : La visière lenticulaire amplifie la perception du niveau et améliore la lisibilité des informations de température.
Applications clés : précision et sécurité
Par exemple, le modèle HCX-STL, équipé d'une sonde électrique, envoie un signal analogique de la température de l'huile dans le réservoir, assurant ainsi un contrôle précis et sécurisé pour différentes applications industrielles.
Trouvez le modèle idéal pour votre projet
Que vous recherchiez un indicateur uniquement pour niveau, température, ou une combinaison des deux, la gamme Elesa propose plusieurs options standards couvrant :
- Capteurs de température (MAX)
- Indicateurs de niveaux électriques MIN
- Combinaisons niveau et température
Consultez et comparez les modèles comme le HCV-E-S ou le HCK-E-S, adaptés à tous types d'installations oléodynamiques.
Vous avez des questions ?
Pour obtenir des conseils techniques ou toute assistance, contactez-nous directement en cliquant ICI.
Optez pour l'innovation et la performance avec Elesa et découvrez une solution fiable pour vos besoins en indicateurs de niveau visuel et indicateurs électriques de niveau.