AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Charnières inox, plastique, ou alu. Charnières à ressort ou dégondables.
Charnières industrielles - Une gamme adaptée à toutes les applications
Les charnières jouent un rôle incontournable dans de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de la construction mécanique, des capots d'engins, des portes de sécurité, des équipements agricoles, médicaux ou encore dans l'industrie automobile. Avec une variété presque infinie de conceptions, elles s'adaptent à des usages multiples pour des applications spécifiques.
Une gamme complète chez Elesa France
Chez Elesa France, nous offrons aux professionnels une large gamme de charnières industrielles capables de répondre à chaque besoin spécifique. De la résistance élevée aux facteurs environnementaux à des fonctionnalités techniques avancées, nos produits garantissent efficacité, robustesse et longévité.
Différentes options pour répondre à tous vos besoins
Notre sélection inclut :
- Charnières à friction et à déclic : Idéales pour contrôler le mouvement ou maintenir une position spécifique.
- Charnières réglables : Offrent une précision accrue grâce à leurs systèmes de réglage.
- Charnières pour cadres étroits : Parfaites pour les espaces restreints et les chassis compacts.
- Charnières amovibles et dégondables : Facilitent le démontage et le remontage sans outils encombrants.
- Charnières de sécurité : Offrent un verrouillage supplémentaire de haute sécurité pour protéger personnel et équipements.
- Charnières à ressort et amortisseurs : Parfaites pour une fermeture automatique en douceur.
Cette très vaste gamme comprend des charnières plastique, des charnières métal, des charnières inox pour une résistance à la corrosion, des charnières aluminium.
Choisir des charnières en inox ? en laiton ? Découvrez notre gamme complète de charnières industrielles :
Nos charnières industrielles se déclinent dans divers matériaux, chacun optimisé pour des usages spécifiques :
- Technopolymère et SUPER-Technopolymère : Légèreté et résistance chimique.
- Acier inoxydable : Parfaite pour les environnements corrosifs et exigeants.
- Aluminium : Combinaison de robustesse et de légèreté.
- Zamak : Idéal pour des applications nécessitant rigidité et haute précision.
Avantages supplémentaires :
- Une vaste variété de fixations (trous standards, taraudages, vis intégrées).
- Des charnières adaptées aux portes lourdes et aux charges élevées.
- Des angles de rotation variés pour s’ajuster à toutes les configurations.
Guides et outils pour faciliter votre choix
Pour vous guider dans la sélection d’une charnière adaptée à vos besoins :
- Consultez nos fiches techniques : Elles détaillent les résistances aux charges spécifiques et autres caractéristiques essentielles.
- Utilisez notre configurateur en ligne : Vérifiez l’adéquation de vos choix avec les conditions réelles d’utilisation. Disponible ICI.
- Découvrez également nos charnières esthétiques dans le coloris gris RAL 7040, parfait pour s’harmoniser avec les profilés en aluminium.
Élargissez vos possibilités avec notre partenariat Ganter
En plus des charnières Elesa, nous proposons également la gamme de charnières et accessoires Ganter, reconnue pour son haut niveau de précision et d’innovation dans les composants mécaniques standards en métal.
Assistance personnalisée et disponibilité immédiate
Si vous avez des questions ou souhaitez une aide personnalisée pour choisir votre charnière industrielle, l’équipe Elesa France est à votre disposition.
Vos avantages en commandant chez nous :
- Une livraison rapide.
- Remise supplémentaire* de 2% pour les achats en ligne.
- Une assistance technique dédiée.
Faites confiance à Elesa France pour répondre à tous vos besoins en charnières industrielles !
Les fiches techniques des charnières industrielles indiquent des valeurs spécifiques de résistance aux charges utiles pour permettre de faire la bonne sélection de produits.