Top

Tiges à ressort pour ventouses et supports anti-rotation

Compensateurs de niveaux et tiges à ressort

Les supports ventouses sont des tiges métalliques en laiton, laiton nickelé, aluminium ou inox, permettant la fixation des différents composants pour le vide présent dans la gamme Elesa, disponibles avec raccords filetés pour permettre une compatibilité totale avec tous types de ventouses.

Ils sont proposés en différents modèles, matériaux et courses efficaces variables, pour être utilisés dans de multiples contextes industriels dans lesquels les dimensions des tiges et la position de la connexion du vide est particulièrement critique.

Apprenez-en plus sur le principe du vide ICI

Support ventouse anti-rotation : conception particulière à section hexagonale 

La douille de guidage en acier avec trou hexagonal empêche la tige de tourner sur son axe et, par conséquent, empêche également la rotation de la ventouse. Cette fonctionnalité permet de garantir la préhension des objets, panneaux etc. toujours dans la même position.

Le positionnement différent des raccords pour tube à vide, axial, radial avec raccord en L ou en T permet de toujours trouver la solution idéale pour les fabricants d'automatisation industrielle.

Besoin d’obtenir davantage d’informations pour faire votre choix ? Nos commerciaux vous répondent ICI