CMDX-AL Charnières pour cadres étroits et portes minces

Aluminium

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium anodisé, couleur naturelle ou noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 304.

Douilles de guidage du goujon

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Vis de fixation

Vis autotaraudeuses 4.8x15.9 DIN 7982 en acier INOX (côté châssis) et vis M5x10 à tete demi-ronde en acier INOX (côté portillon). Comprises dans la fourniture.

Exécutions standards

  • CMDX-AL-P: avec corps coplanaires.
  • CMDX-AL-R: avec corps décalé.
  • CMDX-AL-PS: avec corps coplanaires, ouverture à gauche.
  • CMDX-AL-RS: avec corps décalé, ouverture à gauche.
  • CMDX-AL-PD: avec corps coplanaires, ouverture à droite.
  • CMDX-AL-RD: avec corps décalé, ouverture à droite.

Suffixe pour finition:

  • AN: anodisé en couleur naturelle.
  • AB: anodisé en couleur noire.
Informations générales

Caractéristiques et applications

La charnière se compose de deux corps de dimensions différentes (un corps large et un corps étroit) pour l'emploi sur des structures avec châssis ou portillon de fines épaisseurs. La charnière est fournie démontée pour faciliter l'assemblage.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 185° (-5° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces charnières).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas endommager la charnière.

CMDX-AL-PS - Avec corps coplanaires, ouverture à gauche 
CMDX-AL-PS - Avec corps coplanaires, ouverture à gauche 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.