AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Calotte colorée
Technopolymère, finition mate.
Pour la commande ajoutez au code et à la description l'index de la couleur desirée (C9,...,C17).
Sur demande et pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.
Exécutions standards
- MBT-B: douille en laiton, trou borgne lisse ou fileté.
- MBT-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques).
Ergonomie et design
La surface avec reliefs prismatiques de la couronne du bouton permet une prise sûre et confortable et offre à l'opérateur la possibilité de manœuvrer dans les conditions d'emploi les plus variées et de reprendre le bouton pendant la phase de rotation rapide (ou de vissage) sans nécessité d'aucun ajustement angulaire de la main et du poignet.