VRTP. Volants à rayons

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

  • Plaquette frontale autocollante en aluminium anodisé.
  • VRTP.375: calotte en technopolymère à base de polyester (PBT), couleur grise RAL 7035, finition brillante, assemblage par pression.

Exécutions standards

Douille en acier bruni, trou alésé H7.

Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette.

  • VRTP.: sans poignée.
  • VRTP+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
  • VRTP+IEL: avec poignée libre IEL+x SOFT en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".
  • VRTP+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
  • K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • ECB.T: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage par pression, disponible pour VRTP.125, VRTP.160 et VRTP.200 (voir tableau).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Volants avec trous transversaux suivant EN 110  .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.