RE.G1-SST-N Roulettes avec monture en acier INOX

Bandage en caoutchouc thermoplastique

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Bandage

Caoutchouc thermoplastique gris antI-trace, dureté 85 Shore A.

Corps central de la roue

Technopolymère à base de polypropylène (PP)

Type de roulement

Moyeu avec trou passant.

Monture à platine fixe

En tôle d’acier INOX AISI 304, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 1800N.

Monture à platine pivotante

En tôle d’acier INOX AISI 304, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 1800N. La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité. Ne demande aucun entretien.

Elle est constituée de (voir fig.1):

  1. platine de monture: tôle d'acier INOX AISI 304;
  2. chape: tôle d’acier INOX AISI 304;
  3. anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier INOX AISI 304;
  4. goujon central: intégré à la platine rectifié à froid;
  5. organes de roulement: double couronne de billes lubrifiée avec de la graisse;
  6. anneau pare-poussière: technopolymère couleur bleu, disponible uniquement pour les exécutions SBL et SBF.

Frein

Frein total qui bloque la rotation tant de la roue que de la monture. Les dimensions optimisées et la pédale amovible garantissent un encombrement modéré et une très grande facilité d’actionnement. Ressort en acier au carbone trempé ou en acier INOX (version SST).

Exécutions standards

  • PBL: monture à platine fixe, sans frein.
  • SBL: monture à platine pivotante, sans frein.
  • SBF: monture à platine pivotante, avec frein.
  • FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein.
  • FBF: monture à platine pivotante et trou passant central, avec frein.
RE.G1-FBL-N-SST - Roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein, acier INOX 
Informations générales

Applications

Excellentes caractéristiques de résistance au roulement et d’élasticité. Pour plus d'informations, voir la fiche technique de la roue RE.G1.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.